ZHCU873C june   2021  – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC302x 器件
    1. 1.1 采用 WSON 封装的 HDC3020
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3021
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3022
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 组装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 按需触发
    2. 3.2 自动测量
    3. 3.3 对 CRC 进行编程
      1. 3.3.1 CRC C 代码
    4. 3.4 凝结消除
    5. 3.5 偏移误差校正
      1. 3.5.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

饱和和恢复测试

该传感器仅在此列表所列的化学品中暴露了较短的时间。对于每种化学品,这里都评估了两种情况:暴露 30 秒和在 24 小时内暴露 8 次,每次暴露 30 秒。

表 2-1 展示了此列表中的化学品。器件在 3.3V、30°C 条件下运行,这里据此计算了平均湿度误差。

表 2-1 短时间暴露测试的化学品列表
化学品浓度可观察到的损坏HDC3020 器件数量

异丙醇

65.7%m/m

每次暴露评估 4 个

过氧化氢

7.35%m/m

次氯酸钠

4.5%m/m

腐蚀的铜布线

碘伏

74ppm m/m

流量 - Microcare 通用触点清洁剂

100%

暴露 30 秒:对于每种化学品,分别直接在传感器开口上滴了 5 滴。30 秒后,将传感器翻过来以去掉多余的溶剂。暴露一分钟后,对器件进行了清洁,以避免进一步暴露。

总体来说,图 2-1 展示了对于这些化学品而言,测试前后并没有太大的变化,只是出现了较小的负增益。

GUID-20220824-SS0I-W0C4-VNRG-JDG8XTJXFBPP-low.png图 2-1 短时间暴露:一次性暴露.

多次暴露 30 秒:4 个 HDC3020 器件在 30 秒测试中遵循了相似的程序。该程序另外又执行了七次。

总体来说,除了带来负增益,大多数化学品都不产生任何较大的漂移。

不过,暴露于次氯酸钠导致电路板的铜布线和一些引脚上出现了一些腐蚀。在清洁 PCB 时,这里使用 Kapton 封盖保护了开口,并使用马鬃刷和去离子水进行了清洁。湿度变化显示这些器件具有非常大的负增益漂移,尤其是在较大的湿度设置点下。

暴露于异丙醇中还导致了在较低湿度设置点下出现了一些负增益漂移。任何进一步的暴露都会导致严重的增益漂移。

图 2-2 展示了此暴露对应的变化。

GUID-20220824-SS0I-7QTQ-VW3T-MTBDNQCQQVQ3-low.png图 2-2 短时间暴露:多次暴露.