ZHCU873C june   2021  – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC302x 器件
    1. 1.1 采用 WSON 封装的 HDC3020
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3021
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3022
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 组装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 按需触发
    2. 3.2 自动测量
    3. 3.3 对 CRC 进行编程
      1. 3.3.1 CRC C 代码
    4. 3.4 凝结消除
    5. 3.5 偏移误差校正
      1. 3.5.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

化学分析

HDC3020 的外露层可以感测到空气中微小的水分含量变化。如果传感层吸收了挥发性化合物,则可能造成传感器性能下降,进而导致测量不准确。以下部分介绍了 HDC3020 在接触到一些挥发性化学物质时会受到的影响,本部分旨在确定化学物质对 HDC3020 传感器 RH 精度的影响。这些器件会接触到商业、工业和住宅清洁用品中常见的挥发性有机化合物 (VOC)。

根据接触水平,化学物质列表可以分为两个子部分:饱和与恢复测试,以及长时间暴露测试。这两个子部分采用不同的测试程序、使用方法以及暴露强度。

以下内容将探讨测试过程中观察到的一些结果。这些器件均通过冷镜技术在 30°C 条件下进行测量。测得的平均误差为 10% 至 90%,如以下各部分中所示。暴露强度非常小,并且化学物质浓度低于行业标准,因此这些器件在湿度测量方面并没有表现出明显的变化。不过,在制造和装配过程中,湿度传感器不应接触到上述部分中所述的化学物质。如果过度接触此类化学物质,则可能会损坏聚合物,并且传感器将难以恢复到运行状态。如果要将器件安装在化学品暴露水平较高的位置,则 HDC3021 是合理的解决方案。另一个可供考虑的选择是 HDC3022,该器件配备持久耐用的聚四氟乙烯 (PTFE) 过滤膜,可过滤掉大于 100nm 的颗粒。

如果发生盐侵状况,并且 RH 误差在较高湿度下比较大,可以使用去离子 (DI) 水来清洗传感器。