ZHCU873C june   2021  – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC302x 器件
    1. 1.1 采用 WSON 封装的 HDC3020
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3021
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3022
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 组装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 按需触发
    2. 3.2 自动测量
    3. 3.3 对 CRC 进行编程
      1. 3.3.1 CRC C 代码
    4. 3.4 凝结消除
    5. 3.5 偏移误差校正
      1. 3.5.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

按需触发

在此模式下,I2C 命令会触发每一次的测量转换。上电后,该器件处于睡眠模式,并等待输入。

若要将器件配置为以单一采集模式收集湿度和温度数据,请从命令表中选择 TRIGGER ON DEMAND(MSB 十六进制代码 24)和合适的低功耗模式选项。该器件将退出睡眠模式并执行单次测量。图 3-1 展示了按需触发模式。

GUID-40B53A27-323E-435E-B7DC-C6BB32A38FB8-low.svg图 3-1 按需触发模式的流程图.