ZHCU873C june   2021  – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC302x 器件
    1. 1.1 采用 WSON 封装的 HDC3020
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3021
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3022
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 组装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 按需触发
    2. 3.2 自动测量
    3. 3.3 对 CRC 进行编程
      1. 3.3.1 CRC C 代码
    4. 3.4 凝结消除
    5. 3.5 偏移误差校正
      1. 3.5.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

自动测量

自动测量模式是一种连续工作模式。用户可以在每秒进行 10 次采样到每 2 秒进行 1 次采样的范围内选择测量频率。

若要将器件配置为以连续模式收集湿度和温度数据,请从命令表中选择所需的自动测量模式和低功耗模式持续时间。若要获取温度和湿度值,用户可以发出命令 0x0E 和 0x00。将器件置于所需的自动测量模式(HDC3020 数据表中的表 8-3)后,用户应当以一致的时间间隔发出命令代码 0xE0 0x00,以读取温度和相对湿度测量值。

GUID-EC9FE5F3-A1A2-4C74-9A0C-4F70AA633962-low.svg图 3-2 自动测量模式的流程图.