运行电机所需的硬件是 MCT8316AEVM、Micro-USB 电缆和具有 4.5V 至 35V 直流输出的电源。按照以下步骤启动 MCT8316AEVM:
- 将直流电源连接到接头 J7。连接到 VBAT 和 PGND,以便对 EVM 应用反极性保护和 π 型滤波器。否则,连接到 VM 和 PGND 以绕过反极性保护和 π 型滤波器。
- 应用用户可配置的跳线设置。更多信息,请参阅Topic Link Label4.5。
- 启动 GUI Composer 中的 GUI。
- 将 Micro-USB 电缆连接到 MCT8316AEVM 和计算机。
- 打开电源并为 PCB 通电。
如果将 MCT8316AEVM 与外部微控制器一同使用,请拆下跳桥 J6 上的所有分流跳线。将外部跳线从外部 MCU 连接到跳桥的左侧。