ZHCU871 August   2021

 

  1.   商标
  2. 1注意事项和警告
  3. 2引言
  4. 3快速入门指南
  5. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316AEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
  6. 5硬件设置
  7. 6MCT8316A GUI 应用
    1. 6.1 运行 GUI
    2. 6.2 离线安装程序
  8. 7MSP430FR2355 接口固件
    1. 7.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
    2. 7.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  9. 8原理图
    1. 8.1 主电源和 π 型滤波器
    2. 8.2 连接器和接口
    3. 8.3 USB 转 UART
    4. 8.4 MCU 编程和调试
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCT8316A 三相无传感器梯形控制集成式驱动器
    7. 8.7 降压稳压器
    8. 8.8 状态 LED
    9. 8.9 开关和速度输入
  10. 9修订历史记录

MSP430FR2355 微控制器和用户界面

MCT8316AEVM 包括 MSP430FR2355 低功耗 MCU(如图 4-4 所示),以通过 I2C 与 MCT8316A 通信。

若要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad™ 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCT8316AEVM 以将固件刷写到 MSP430FR2355 微控制器中。

用户可以随时使用复位 (RST) 按钮进行复位并重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D6 和 D7)也可用于调试目的。

最后,32 针连接器 J6 上的分流跳桥连接微控制器和 MCT8316A 之间的所有信号。可以根据需要插入或拆下这些跳线,以便将微控制器与栅极驱动器相隔离。这可用于微控制器信号调试或使用 MCT8316AEVM 作为带有外部微控制器的独立栅极驱动器。

GUID-20210831-SS0I-FWKG-SL7T-VNQJ279KCFND-low.png图 4-4 MSP430FR2355 MCU 和 MCT8316AEVM 上的用户界面