ZHCU871 August   2021

 

  1.   商标
  2. 1注意事项和警告
  3. 2引言
  4. 3快速入门指南
  5. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316AEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
  6. 5硬件设置
  7. 6MCT8316A GUI 应用
    1. 6.1 运行 GUI
    2. 6.2 离线安装程序
  8. 7MSP430FR2355 接口固件
    1. 7.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
    2. 7.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  9. 8原理图
    1. 8.1 主电源和 π 型滤波器
    2. 8.2 连接器和接口
    3. 8.3 USB 转 UART
    4. 8.4 MCU 编程和调试
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCT8316A 三相无传感器梯形控制集成式驱动器
    7. 8.7 降压稳压器
    8. 8.8 状态 LED
    9. 8.9 开关和速度输入
  10. 9修订历史记录

用户可配置设置

MCT8316AEVM在整个评估板上包含各种用户可选择的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 4-2 总结了所有这些可配置设置。

表 4-2 MCT8316AEVM 上用户可选设置的说明(默认为粗体)
标识符设置名称说明层位置功能
L1/L2/R9降压稳压器模式用户填充 L1、L2 或 R9 以选择降压稳压器的开关组件顶层L1 = 47uH 电感器电感器模式
底层L2 = 22μH电感器模式
底层R1 = 22Ω电阻器模式
J53V3_SEL为 MCU 电源选择 3.3V顶层J5 = 3V3EXT外部
J5 = 3V3COM来自 FTDI (30mA)
J35V_SEL为 FTDI 电源选择 5V顶层J3 = 5V_EXT外部
J3 = 5V_USB来自 USB 电源 (500mA)
J1SPEED_SEL选择 SPEED 输入源顶层J1 = EXT外部 EXT_SPEED 测试点
J1 = POT来自电位计 R4
J1 被移除浮动
J6MSP 到 MCx 分流跳桥插入跳线时,将来自 MCU 和用户开关的信号连接到 MCx8316A顶层DRVOFF_SWDRVOFF
DIR_SWDIR
BRAKE_SWBRAKE
SPEED_INSPEED
MSP_SOMI/SCL

MCx_SCL

MSP_SIMO/SDAMCx_SDA

MSP_CLK

NC

MSP_STE

NC

MSP_A3

DACOUT2/SOX

MSP_A2

MCX_DACOUT2/X2

MSP_A1

MCX_DACOUT1/X1

MSP_ALARM

ALARM

MSP_nFAULT

nFAULT

MSP_FGOUT

FGOUT

NC

VBK

AGND

AGND

S1

BRAKE打开所有低侧 MOSFET顶层左侧启用制动
右侧禁用制动
S2DIR控制电机方向顶层左侧ABC

右侧

ACB
S3DRVOFF禁用栅极驱动器顶层左侧禁用 MCT8316A
右侧启用 MCT8316A