ZHCU871 August   2021

 

  1.   商标
  2. 1注意事项和警告
  3. 2引言
  4. 3快速入门指南
  5. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316AEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
  6. 5硬件设置
  7. 6MCT8316A GUI 应用
    1. 6.1 运行 GUI
    2. 6.2 离线安装程序
  8. 7MSP430FR2355 接口固件
    1. 7.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
    2. 7.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  9. 8原理图
    1. 8.1 主电源和 π 型滤波器
    2. 8.2 连接器和接口
    3. 8.3 USB 转 UART
    4. 8.4 MCU 编程和调试
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCT8316A 三相无传感器梯形控制集成式驱动器
    7. 8.7 降压稳压器
    8. 8.8 状态 LED
    9. 8.9 开关和速度输入
  10. 9修订历史记录

引言

MCT8316A 是一款 4.5V 至 35V、8A 峰值集成式三相栅极驱动器 IC,具有高速无传感器梯形控制特性,适用于电机驱动应用。它提供了三个高精修整和温度补偿的半桥 MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流感测放大器、用于外部负载的线性稳压器和可调降压稳压器。I2C 接口型号 (MCT8316A) 还提供标准 I2C 接口,用于配置各种器件设置并通过外部控制器读取故障诊断信息。

MCT8316AEVM 包括板载 FTDI 芯片和板载 MSP430FR2355 MCU,前者用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART,后者可与 MCT8316A 连接。它还可以为 MCT8316A 器件的 SPI 型号提供 SPI 通信。提供了许多可供用户选择的跳线、电阻器、连接器和测试点来评估器件的许多功能并配置器件专用设置。

此文档是对 MCT8316AEVM 进行补充的启动指南。它旨在方便工程师设计、实施和验证 MCT8316A 器件的参考硬件。

GUID-20210831-SS0I-1PRV-XJR5-VNPQVG9WQXRH-low.png图 2-1 MCT8316AEVM 印刷电路板(PCB - 顶视图)