ZHCU871 August 2021 MCT8316A
MCT8316AEVM 具有 5 个状态 LED,可提供电源的状态和评估模块的各项功能。默认情况下,当电路板通电且程序已闪存到微控制器上时,VM LED 和 3.3V 降压 LED 将点亮。表 4-1 显示 LED 说明,上电过程中点亮的 LED 以粗体显示,图 4-5 显示 LED 的位置。
| 标识符 | 名称 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|
D1 | 降压稳压器 | 绿色 | 内部降压稳压器是电压输出 |
D2 | nFAULT | 红色 | 当 MCT8316A 发生故障时亮起 |
D3 | ALARM | 红色 | 当 MCT8316A 满足报警条件时亮起 |
D4 | VM | 绿色 | 电机电源供应给电路板 |
D5 | MSP_LED1 | 红色 | 用于 UART 或调试 |
D6 | MSP_LED2 | 红色 | 用于 UART 或调试 |
图 4-5 MCT8316AEVM LED