ZHCU871 August   2021

 

  1.   商标
  2. 1注意事项和警告
  3. 2引言
  4. 3快速入门指南
  5. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316AEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
  6. 5硬件设置
  7. 6MCT8316A GUI 应用
    1. 6.1 运行 GUI
    2. 6.2 离线安装程序
  8. 7MSP430FR2355 接口固件
    1. 7.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
    2. 7.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  9. 8原理图
    1. 8.1 主电源和 π 型滤波器
    2. 8.2 连接器和接口
    3. 8.3 USB 转 UART
    4. 8.4 MCU 编程和调试
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCT8316A 三相无传感器梯形控制集成式驱动器
    7. 8.7 降压稳压器
    8. 8.8 状态 LED
    9. 8.9 开关和速度输入
  10. 9修订历史记录

硬件连接概述 – MCT8316AEVM

图 4-1 显示了 MCT8316AEVM 评估模块的主要模块。MCT8316AEVM 是为 4.5V 至 35V 的输入电源而设计的。MCT8316A 包括三个集成半桥,并实现了无传感器梯形控制算法,以高达 8A 的峰值电流旋转电机。它还集成了一个可调节降压稳压器。

GUID-20210831-SS0I-VVZL-G66G-Q5P54FVQPNWB-low.png图 4-1 MCT8316AEVM 主要硬件模块