ZHCU871 August   2021

 

  1.   商标
  2. 1注意事项和警告
  3. 2引言
  4. 3快速入门指南
  5. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316AEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
  6. 5硬件设置
  7. 6MCT8316A GUI 应用
    1. 6.1 运行 GUI
    2. 6.2 离线安装程序
  8. 7MSP430FR2355 接口固件
    1. 7.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
    2. 7.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  9. 8原理图
    1. 8.1 主电源和 π 型滤波器
    2. 8.2 连接器和接口
    3. 8.3 USB 转 UART
    4. 8.4 MCU 编程和调试
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCT8316A 三相无传感器梯形控制集成式驱动器
    7. 8.7 降压稳压器
    8. 8.8 状态 LED
    9. 8.9 开关和速度输入
  10. 9修订历史记录

MSP430FR2355 接口固件

MCT8316AEVM 上的 MSP430FR2355 进行了预编程,包含 PC GUI 与 MCT8316A 通信所需的固件。若要对 MSP430FR2355 上的自定义代码进行重新编程或闪存处理,用户需要一个包含 eZ-FET 调试探针的外部 MSP430 LaunchPad™。在这个示例中,我们使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 开发套件来提供调试探针。按照以下步骤下载用于 GUI 的 MCT8316AEVM 代码。