ZHCU845 March 2022
执行了磁场仿真以评估同轴、平面内和偏轴对齐的可能位置。
使用径向磁体,在评估对齐到磁体极化方向的磁场时,将在任何空气间隙距离产生最大幅度磁场矢量。在此情况下,要检查的第一个目标位置是沿从磁体中心向外径延伸的直线,与磁体居中垂直。
图 2-4 平面内传感器对齐在此位置,有必要在一次完整旋转中对 B 场的各个分量检查峰值磁通密度以及磁场质量。图 2-5 演示了随着传感器水平距离发生变化而观察到的峰值幅度,如图 2-4 所示。
下面几张图显示了几个选定位置处的磁场矢量分量,以演示磁场性质。在每种情况下,传感器位置均与磁体中心完全对齐,因此矢量中没有 Z 分量。
2mm 空气间隙磁场输入是放置位置过于接近磁体源的传感器的示例。(X 轴)上的输入具有近 150mT 的峰值,而(Y 轴)输入的峰值在 300mT 以上,超出了 TMAG5170 的线性输入范围。
此外,正弦输入存在一些较小的谐波失真。磁场输入的任何失真最终都会导致某种周期性的角度误差。对于所有磁体,正弦性通常根据范围实现改进。
5.9mm 空气间隙磁场输入显示了磁场离传感器过远的情况。X 和 Y 分量具有理想的正弦曲线,4.5mT 峰值输入信号过小,无法在高精度应用中使用。在如此小的输入信号下,输出噪声会在角度计算中导致严重误差。
目标是使输入接近于目标传感器线性磁感应范围的最大值。如使用 TMAG5170 和 DRV5055 等目标器件,在选择传感器位置以最大限度地提高 SNR 时,必须允许系统容差。器件灵敏度、安装对齐和磁体质量的变化都会对观察到的场幅度产生影响。
表 2-1 显示了这两个器件的灵敏度选项。
| 器件 | 线性磁感应范围 (BL) |
|---|---|
| TMAG5170A1 | ±25mT、±50mT、±100mT |
| TMAG5170A2 | ±75mT、±150mT、±300mT |
| DRV5055A1 DRV5055Z1 | ±22mT |
| DRV5055A2、DRV5055Z2 | ±44mT |
| DRV5055A3、DRV5055Z3 | ±88mT |
| DRV5055A4、DRV5055Z4 | ±176mT |
为了能使用任一器件,从磁体表面选择了水平传感器范围 4.65mm (DRV5055) 和 5.9mm (TMAG5170),以确保在所有可能位置,输入磁场在 TMAG5170A1(使用±100mT 设置)和 DRV5055A4 的 BL 内。
在此范围下,5.9mm 空气间隙磁场输入显示了预计输入磁场分量。
很显然,此范围下的传感器输入适合于 TMAG5170,但 X 轴和 Y 轴在振幅上极不匹配。如果直接使用这些输入,生成的角度计算会有效地绘制椭圆形输入。反正切是一个圆函数,如果不加以校正,会导致严重的测量误差。将 X 和 Y 幅度绘制到坐标平面可呈现这一关系。
有效角度误差很大。若要抵消此影响,应降低(X 轴)结果,否则(Y 轴)结果需要增益增加。任何一种变换都会将角度计算的输入标准化,并将此误差解析为预计的圆形式。
5.9mm 空气间隙磁场输入表明,由于磁场矢量的方向性,平面内对齐不适合于 SOT-23 封装选项中的 DRV5055。当与旋转磁体的中心完美共面时,没有垂直分量。如果将 SOT-23 封装选项用于此器件,传感器将检测磁场矢量的 Z 分量,它在此对齐中对所有角度均为 0mT。最好在此位置使用 LPG 穿孔封装。TIDA-060040 包括此封装型号的可选元件封装尺寸,与 SOT-23 封装的目标位置相邻。确保传感器距离 PCB 的垂直间距相同,以保证每个传感器都可观察到旋转磁体的等效输入,并且传感器以与 PCB 表面正交的方式进行安装。如果使用 DRV5055 解决方案,请移除未使用的封装选项以实现更为理想的 PCB 布局。
图 2-10 DRV5055 灵敏度对使用 TO-92 封装的机械组件设置精密控件的另一种方法是,对传感器位置提供垂直偏移,这会产生垂直方向的磁场矢量分量。
图 2-11 偏轴传感器对齐其结果是不再与磁体中心共面的一个对齐。此放置被称为偏轴(或平面外)。实际上,与磁体不共面或在旋转轴上不居中的所有放置都属于此类别。关键特性是,磁场矢量在所有三个轴中具有正弦分量。因此,适合 SOT-23 封装选项的位置有很多。
在偏轴传感器对齐显示的传感器位置中,平面内传感器对齐的唯一变化是垂直偏移 3.175mm。这使得与磁体表面的水平对齐量相同,传感器现在与磁体最上面的表面共面。在此位置中,偏轴磁场输入显示了每个磁场分量的幅度。
根据垂直放置,每个场分量的幅度可能有所不同,使用 3D 传感器则可以选择可提供高质量输入的两个轴。
除了偏轴和平面内位置以外,最后要检查的对齐是同轴放置。
图 2-13 同轴传感器对齐这是一个很独特的位置,其中磁场矢量本质上平行于磁体的圆形表面。此条件非常适合 3D 传感器,如 TMAG5170。矢量完全在 XY 平面内,因此单个传感器在监控这些轴时,应具有完全正弦输入。
同轴磁场输入显示了磁体之上 3mm 范围的传感器输入。