ZHCU845 March 2022
如设计注意事项中所述,45° 对齐选项通过固有匹配针对每个轴观察到的输入幅度,大大降低了调整灵敏度增益的需要。某些灵敏度不匹配仍然存在,这可能需要小幅调整。
此对齐按平面内对齐进行测试,测试范围与先前结果完全相同。此对齐无法使用 TMAG5170 的 CORDIC 输出,因为它需要调整反正切计算才能得出有用结果。
将为此对齐捕获在执行相位校正后产生的预校准误差,45° 角度对齐机械角度误差中显示了这些误差。
| 谐波 | αi | βi |
|---|---|---|
| 1 | -2.64 | 4.34 |
| 2 | 0.18 | -5.59 |
| 3 | 0.82 | 0.51 |
| 4 | -0.43 | -0.05 |
| 5 | 0.06 | –0.1 |
| 6 | 0 | 0.05 |
| 7 | –0.025 | –0.005 |
45° 校准后角度误差显示了在应用谐波数据后所产生的误差。