ZHCU845 March   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TMAG5170
      2. 2.2.2 DRV5055A4
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 磁体选择
      2. 2.3.2 磁体形状
      3. 2.3.3 磁体转速
      4. 2.3.4 传感器位置
      5. 2.3.5 预期性能
      6. 2.3.6 传感器位置的布局
      7. 2.3.7 45° 对齐
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设备
      2. 3.2.2 测试硬件配置
      3. 3.2.3 测试软件配置和初始数据捕获
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 校准方法
      2. 3.3.2 TMAG5170 同轴
      3. 3.3.3 TMAG5170 平面内
      4. 3.3.4 TMAG5170 偏轴
      5. 3.3.5 TMAG5170 45° 对齐
      6. 3.3.6 DRV5055 偏轴结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

硬件要求

图 3-1 展示了 TIDA-060040 的原理图和电路板连接。

GUID-20220208-SS0I-8PVR-XT7V-ZDWR8CNSWSSJ-low.gif图 3-1 TIDA-060040 原理图

配置了 J1 和 J2 电路板连接器以与 TI-SCB (SENS077) 兼容。

表 3-1 J1 和 J2 引脚连接汇总
引脚信号
1nCS
2未使用
3SCLK
4GND
5控制器输出外设输入
63.3 V
7控制器输入外设输出
8未使用
9警报
10未使用
11未使用
12未使用

图 3-2 显示了 TIDA-060040 的布局。

GUID-20220208-SS0I-KBGP-4S57-HV34FPVWG3TG-low.gif图 3-2 TIDA-060040 布局

可以根据需要使用或调整此布局以适应任何磁体和电机几何形状。此设计包括适用于 TMAG5170 正交、45° 旋转的 TMAG5170 和 DRV5055 的选项,但可以根据需要减少 PCB 布局以用于单个传感器选项。