ZHCU845 March 2022
在使用这些器件设计角度编码器时,PCB 上的实际传感器位置是一个重要因素。传感器在封装中的放置可能会导致 3 个轴中的任何一个产生意外放置误差。
图 2-20 TIDA-060040 传感器放置
图 2-21 DRV5055 传感器位置DRV5055 具有一项优势,那就是 XY 平面中的传感器位置相对于封装居中。不过,实施此器件需要在磁体旁分隔 90° 放置两个传感器。此外,根据传感器位置,可能需要使用 LPG 穿孔封装。
图 2-22 TMAG5170 传感器位置对于 TMAG5170,布局文件 TIDA-060040 包含指示实际传感器位置的对齐层。此外,还在目标传感器所在位置放置了一个过孔以帮助对齐。