ZHCU809B January   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
      8. 1.3.8 DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
      9. 1.3.9 DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图
  6. 5物料清单
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

DS160PR410 RX 检测状态机

每个 DS160PR410 都部署了一个 RX 检测状态机,用于管理 PCI Express 规范中定义的 RX 检测周期。上电时或手动触发事件后,转接驱动器确定链路远端是否存在有效的 PCI Express 终端。根据 表 1-5,DS160PR410 的 RX_DET 引脚为系统设计人员带来了额外的灵活性,可适当地将器件设置为所需的模式。

表 1-5 四电平控制引脚设置
PWDN 引脚电平RXDET 引脚电平说明
LL0Reserved
LL1Reserved
LL2PCI Express RX 检测状态机已启用。推荐用于 PCI Express 用例。检测前:高阻态;检测后:50Ω。
LL3PCI Express RX 检测状态机已禁用。推荐用于非 PCI Express 用例。输入始终为 50Ω。
HX手动复位,输入为高阻态。