ZHCU809B January   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
      8. 1.3.8 DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
      9. 1.3.9 DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图
  6. 5物料清单
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口

可通过运行频率高达 1MHz 的标准 I2C 或 SMBus 接口对每个 DS160PR410 进行配置。DS160PR410 的从地址由 EQ1_ADDR1 和 EQ0_ADDR0 引脚上的引脚搭接设置决定。可使用 I2C 或 SMBus 接口对器件进行配置,从而在系统中实现良好的信号完整性并获得出色的功率设置。也可通过该接口获取某些状态信息。表 1-3 所示为可能的 SMBus/I2C 从地址。

表 1-3 SMBus/I2C 从地址设置
EQ1_ADDR1 引脚电平 EQ0_ADDR0 引脚电平 8 位写地址(十六进制) 7 位地址(十六进制)
L0 L0 0x30 0x18
L0 L1 0x32 0x19
L0 L2 0x34 0x1A
L0 L3 0x36 0x1B
L1 L0 0x38 0x1C
L1 L1 0x3A 0x1D
L1 L2 0x3C 0x1E
L1 L3 0x3E 0x1F
L2 L0 0x40 0x20
L2 L1 0x42 0x21
L2 L2 0x44 0x22
L2 L3 0x46 0x23
L3 L0 0x48 0x24
L3 L1 0x4A 0x25
L3 L2 0x4C 0x26
L3 L3 0x4E 0x27