ZHCU809B January 2020 – July 2021
表 1-9所示为对电路板上的 DS1-DS4 器件产生影响的 DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制。
| 元件 | 名称 | 功能/描述 |
|---|---|---|
| J14 | 12x2 接头 | 每个下游器件的 EQ1_ADDR1 控制。 使用引脚 1 至 6 配置 DS1 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。 使用引脚 7 至 12 配置 DS2 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。 使用引脚 13 至 18 配置 DS3 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。 使用引脚 19 至 24 配置 DS4 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。 安装分流器可在引脚上实现 L0、L1 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L2 电平。 |
| J15 | 12x2 接头 | 每个下游器件的 EQ0_ADDR0 控制。 使用引脚 1 至 6 配置 DS1 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。 使用引脚 7 至 12 配置 DS2 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。 使用引脚 13 至 18 配置 DS3 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。 使用引脚 19 至 24 配置 DS4 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。 安装分流器可在引脚上实现 L0、L1 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L2 电平。 |
| J16 | 5x2 接头 | 下游器件全局控制 VOD:L0(引脚 1-2):所有下游器件上的 VOD 设置为 –6dB VOD:L1(引脚 3-4):所有下游器件上的 VOD 设置为 –3.5dB VOD:L2(引脚 1-6 悬空):所有下游器件上的 VOD 设置为 0dB(默认) VOD:L3(引脚 5-6):所有下游器件上的 VOD 设置为 –1.6dB GAIN:L2(引脚 7-8 悬空):所有下游器件上的 GAIN 设置为 0dB(默认) GAIN:L3(引脚 7-8):所有下游器件上的 GAIN 设置为 3.5dB RX_DET:L2(引脚 9-10 悬空):在所有下游器件上启用 RX 检测状态机(默认) RX_DET:L3(引脚 9-10):在所有下游器件上禁用 RX 检测状态机 安装分流器可在引脚上实现 L0、L1 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L2 电平。 |