ZHCU809B January   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
      8. 1.3.8 DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
      9. 1.3.9 DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图
  6. 5物料清单
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

测试的设置和结果

图 2-1所示为将 DS160PR410EVM-RSC 放置在服务器主板 CPU 与 PCIe 端点(网络接口卡,即 NIC)之间的一个典型系统设置。此设置中插入了额外的“扩展器”卡,旨在增加通道损耗并展示转接驱动器扩展覆盖范围的能力。

GUID-1EB07C74-8090-4620-A160-7F9C8F45B8A2-low.gif图 2-1 测试设置示例

图 2-2 是图 2-1 所示系统获得的典型测试结果。结果表明,在数据路径中放置了 DS160PR410EVM-RSC 的端点 (Mellanox NIC) 可实现稳定的 Gen4 x16 PCIe 链路。

GUID-1E043999-486A-48C4-8F88-01AD5E3BBD40-low.png图 2-2 示例测试结果