ZHCU809B January   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
      8. 1.3.8 DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
      9. 1.3.9 DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图
  6. 5物料清单
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制

表 1-10 所示为对电路板上的 US1-US4 器件产生影响的 DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制。

表 1-10 EVM 上游器件控制
元件 名称 功能/描述
J17 12x2 接头 每个上游器件的 EQ1_ADDR1 控制。
使用引脚 1 至 6 配置 US1 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。
使用引脚 7 至 12 配置 US2 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。
使用引脚 13 至 18 配置 US3 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。
使用引脚 19 至 24 配置 US4 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。
安装分流器可在引脚上实现 L0、L1 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L2 电平。
J18 12x2 接头 每个上游器件的 EQ0_ADDR0 控制。
使用引脚 1 至 6 配置 US1 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。
使用引脚 7 至 12 配置 US2 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。
使用引脚 13 至 18 配置 US3 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。
使用引脚 19 至 24 配置 US4 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。
安装分流器可在引脚上实现 L0、L1 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L2 电平。
J19 5x2 接头 上游器件全局控制
VOD:L0(引脚 1-2):所有上游器件上的 VOD 设置为 –6dB
VOD:L1(引脚 3-4):所有上游器件上的 VOD 设置为 –3.5dB
VOD:L2(引脚 1-6 悬空):所有上游器件上的 VOD 设置为 0dB(默认)
VOD:L3(引脚 5-6):所有上游器件上的 VOD 设置为 –1.6dB
GAIN:L2(引脚 7-8 悬空):所有上游器件上的 GAIN 设置为 0dB(默认)
GAIN:L3(引脚 7-8):所有上游器件上的 GAIN 设置为 3.5dB
RX_DET:L2(引脚 9-10 悬空):在所有上游器件上启用 RX 检测状态机(默认)
RX_DET:L3(引脚 9-10):在所有上游器件上禁用 RX 检测状态机
安装分流器可在引脚上实现 L0、L1 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L2 电平。