ZHCU809B January 2020 – July 2021
表 1-8 所示为对电路板上的所有器件产生影响的 DS160PR410EVM-RSC 全局控制。
| 元件 | 名称 | 功能/描述 |
|---|---|---|
| J1 | 3x2 接头 | EN_SMB 控制,连接至 EVM 上所有 8 个 DS160PR410 器件的 EN_SMB 引脚 L0:所有器件都设置为引脚模式(默认) L1:所有器件都设置为 SMBus/I2C 主模式 L2:保留 L3:SMBus/I2C 从模式 |
| J2 | 5x2 接头 | SMBus/I2C 接口。EVM 上的所有 8 个 DS160PR410 器件都位于同一条总线上,可以通过该接口访问它们。 |
| J3 | 3x1 接头 | PWDN 控制,连接至 EVM 上所有 8 个 DS160PR410 器件的 PWDN1 和 PWDN2 引脚 PWDN 连接至 GND:启用所有器件(默认) PWDN 连接至 3.3V_REG:禁用所有器件。 PWDN 悬空:使用 J5 将 PCIe 系统 PRSNT 信号连接至 PWDN 以进行 PWDN 控制(对于 PCIe 用例为可选) |
| J4 | 3x1 接头 | 板载 EEPROM 器件的 WP(写保护)引脚的访问点 WP 连接至 GND:启用对 EEPROM 的 I2C 访问 WP 悬空:禁用对 EEPROM 的 I2C 访问(默认) |
| J5 | 2x1 接头 | 备用 PWDN 控制 PWDN 悬空:使用 J3 进行 PWDN 控制 PWDN 连接至 PRSNT:PRSNT 信号对 PWDN 进行控制(对于 PCIe 用例为可选) |
| J6、J7、J8、J9 | 3x1 接头 | PCIe PRSNT 信号控制 连接 J6、J7、J8 和 J9 上的引脚 1-2:能够支持任何 PCIe 总线宽度(默认) 连接 J6 的引脚 2-3,使 J7、J8 和 J9 悬空:强制使用 x1 PCIe 总线宽度 连接 J7 的引脚 2-3,使 J6、J8 和 J9 悬空:强制使用 x4 PCIe 总线宽度 连接 J8 的引脚 2-3,使 J6、J7 和 J9 悬空:强制使用 x8 PCIe 总线宽度 连接 J9 的引脚 2-3,使 J6、J7 和 J8 悬空:强制使用 x16 PCIe 总线宽度 |
| J10 | 2x1 接头 | 板载稳压器输入。将 EVM 用作独立系统时,施加 12V 电压。如果将 EVM 插入系统,请勿通电,因为电源是通过金手指连接器 (J13) 提供的。 |
| J11 | 2x1 接头 | 板载稳压器 3.3V 输出。 |
| J12 | 2x1 接头 | 接地参考的访问点。 |