ZHCU809B
January 2020 – July 2021
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
1.3.1
DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
1.3.2
DS160PR410 运行模式
1.3.3
DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
1.3.4
DS160PR410 均衡控制
1.3.5
DS160PR410 RX 检测状态机
1.3.6
DS160PR410 均衡直流增益控制
1.3.7
DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
1.3.8
DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
1.3.9
DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
1.4
快速入门指南(引脚模式)
1.5
快速入门指南(SMBus 从模式)
2
测试的设置和结果
3
电路板布局
4
原理图
5
物料清单
6
参考文献
7
修订历史记录
1.1
特性
PCIe x16 转接卡具有八个在高达 25Gbps 速率下运行的 4 通道单向线性转接驱动器
线性均衡能力可无缝支持链路训练和 PCIe 通道扩展
CTLE 在 8GHz 下可升至 18dB
可通过 GPIO 或 I2C/SMBus 对器件配置进行编程
板载 12V 至 3.3V、2A 降压直流/直流转换器
工业温度范围:–40°C 至 85°C
直通式布局,采用 4mm × 6mm、40 引脚、无引线 WQFN 0.4mm 间距封装