ZHCU809B January   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
      8. 1.3.8 DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
      9. 1.3.9 DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图
  6. 5物料清单
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

快速入门指南(SMBus 从模式)

  1. 通过将器件的 EN_SMB 引脚设置为 L3 电平,将所有器件配置为在 SMBus 从模式下运行,这可通过在 J1 至 L3 位置放置一个分流器来实现。
  2. 通过按以下布局方式放置分流器,为每个器件设置唯一的 SMBus 从地址:
    • 在 J14 连接器上,针对所有下游器件 (DS1-DS4) 在 L0 位置放置分流器。
    • 在 J15 连接器上,针对器件 DS1 将一个分流器放置于 L0 位置,针对 DS2 放置于 L1 位置,针对 DS4 放置于 L3 位置;DS3 没有分流器,将其 EQ0_ADD0 引脚设置为 L2 电平。
    • 在 J17 连接器上,针对所有上游器件 (US1-US4) 将分流器放置于 L1 位置。
    • 在 J18 连接器上,针对器件 US1 将分流器放置于 L0 位置,针对 US2 放置于 L1 位置,针对 US4 放置于 L3 位置;US3 没有分流器,将其 EQ0_ADD0 引脚设置为 L2 电平。
  3. 通过将器件的 PWDN 引脚拉至 GND,启用所有器件,这可通过在 PWDN 和 GND 之间的 J3 上放置一个分流器来实现。
  4. 将 USB2ANY 适配器连接到 J2(请注意,DS160PR410EVM-RSC 未附带 USB2ANY 适配器)。
  5. 安装 SigCon Architect 版本 3.0.0.10 应用程序。该应用程序随附有 DS160PR410 配置文件。
  6. 将 EVM 插入 PCIe x16 服务器主板插槽。
  7. 将兼容的 PCIe 端点卡安装到 EVM 的跨接连接器中。
  8. 启动 SigCon Architect 应用程序。
  9. 在 DS160PR410 的“Configuration Page”(配置页面)中,点击“Auto Detect”(自动检测)框,检测 EVM 型号。如有必要,在“Edit Device Addresses”(编辑器件地址)框中编辑器件地址。
  10. 选择“Low Level Page”(低电平页面),对应用中的寄存器映射树进行初始化。执行此步骤失败可能会导致应用崩溃。
  11. 在 DS160PR410“High Level Page”(高电平页面)上,选择“Block Diagram”(框图),如 图 1-1 所示。
  12. 根据所需对“EQ Settings”(EQ 设置)和“Driver VOD”(驱动器 VOD)进行设置。
  13. 选择要应用所选设置的器件,然后点击“Apply to All Channels”(应用到所有通道)。
GUID-B407106D-2F89-4F59-94A5-D1415C951AF4-low.png图 1-1 SigCon Architect DS160PR410 的“High Level Page”(高电平页面)