ZHCU807B
March 2020 – July 2021
商标
1
评估板设置
2
EVM 描述
2.1
安装软件
3
使 LMX2594 进入锁定状态
4
环路滤波器配置
5
预期的主要结果
A 原理图
B 物料清单
C 板层堆叠
D 更改基准振荡器和设置
E 连接 Reference Pro
F 斜升功能
G SYSREF 功能
H 启用板载直流/直流降压转换器 (TPS62150)
修订历史记录
C
板层堆叠
顶层是 1oz 铜。
图 C-1
板层堆叠
图 C-2
顶层
图 C-3
GND 层
图 C-4
电源层
图 C-5
底层