ZHCU807B
March 2020 – July 2021
商标
1
评估板设置
2
EVM 描述
2.1
安装软件
3
使 LMX2594 进入锁定状态
4
环路滤波器配置
5
预期的主要结果
A 原理图
B 物料清单
C 板层堆叠
D 更改基准振荡器和设置
E 连接 Reference Pro
F 斜升功能
G SYSREF 功能
H 启用板载直流/直流降压转换器 (TPS62150)
修订历史记录
2.1
安装软件
从 TI 网站下载 TICS Pro,网址为
www.ti.com.cn/tool/cn/TICSPRO-SW
。
按照向导安装软件。
搜索 LMX2594。在菜单栏中,选择“Select Device”(选择器件)→“PLL + VCO”→“LMX2594”
图 2-2
在 TICS Pro 上搜索 LMX2594
现在您可以使用该软件了。验证您是否可以与 Reference Pro 通信。在“USB communications”(USB 通信)下选择“Interface”(接口)。
图 2-3
TICS Pro 上的 USB 通信
点击“Identify”(识别),您将看到 Reference Pro 上的 LED(MSP430 提供)闪烁。
图 2-4
TICS Pro 和 Reference Pro 之间的 USB 通信