ZHCU807B March 2020 – July 2021
基准可以是单端或差分形式的。为了仅测量 PLL 的性能,基准应至少具有此级别的性能。我们明白,这在偏移频率为 100Hz 时会成为一个挑战:
| 对 PLL 带内 PN 产生 0.4dB 影响的 100MHz 基本基准要求(1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 偏移 [Hz] | 100 | 1k | 10k | 100k |
| 噪声水平 [dBc/Hz] | –139 | -149 | -159 | -164 |
为 LMX2594 提供基准振荡器,有多种方法可供选择。使用板载振荡器,从 Reference Pro PCB 启用 LMK61xx,或使用外部振荡器。默认情况下,EVM 配置为外部单端时钟。
| 输入 | 外部时钟 | 晶体振荡器 |
|---|---|---|
| 单端 | ![]() |
![]() |
| 差分 (LVDS) |
![]() |
![]() |