ZHCU807B March   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1评估板设置
  3. 2EVM 描述
    1. 2.1 安装软件
  4. 3使 LMX2594 进入锁定状态
  5. 4环路滤波器配置
  6. 5预期的主要结果
  7.   A 原理图
  8.   B 物料清单
  9.   C 板层堆叠
  10.   D 更改基准振荡器和设置
  11.   E 连接 Reference Pro
  12.   F 斜升功能
  13.   G SYSREF 功能
  14.   H 启用板载直流/直流降压转换器 (TPS62150)
  15.   修订历史记录

连接 Reference Pro

若要使用 Reference Pro,请更改 SE 或差分连接的配置,如 Topic Link LabelD 所示。

GUID-0448E5EB-AEBC-4AD9-B5E5-8EB0FA486881-low.gif图 E-1 使用 Reference Pro 的 LMX2594EVM 设置

LMK61PD0A2 具有多个专用于输出格式控制、输出频率控制和输出使能控制的控制引脚。这些控制引脚可通过 表 E-1 和 表 E-2 所示的跳线进行配置。

跳线 FS1、FS0、OS 和 OE 可用来配置相应的控制引脚,通过将中心引脚分别搭接在 VDD 位置(连接引脚 2 和 3)或在 GND 位置(连接引脚 1 和 2),使其处于高电平或低电平状态。从 VDD 位置到器件电源的连接或者从 GND 位置到接地层的连接由 1.5kΩ 电阻器实现。

表 E-1 LMK61PD0A2 的输出频率 (Reference Pro)
FS1 FS0 输出频率 (MHz)
0 0 100
0 NC 312.5
0 1 125
NC 0 106.25
NC NC 156.25
NC 1 212.5
1 0 62.5
表 E-2 LMK61PD0A2 的输出类型 (Reference Pro)
操作系统 OE 输出类型
X O 禁用(PLL 功能)
0 1 LVPECL
NC 1 LVDS
1 1 HCSL

OS 引脚用于偏置内部驱动器并更改输出类型。必须将 表 E-3 所示的输出端接无源器件与 表 E-2 的输出类型进行匹配。

表 E-3 列出了每个配置的器件值。

表 E-3 输出端接方案
输出格式 耦合 组件 值
LVPECL AC
(默认 EVM 配置)
R25、R28 0Ω
R26、R29 150Ω
C24、C25 0.01µF
R27、R30、R31 DNP
DC(1) R25、R28、C24、C25 0Ω
R26、R29、R27、R30、R31 DNP
LVDS(2) 交流 R25、R28、R27、R30 0Ω
R31 100Ω
C24、C25 0.01µF
R26、R29 DNP
DC R25、R27、R28、R30、C24、C25 0Ω
R31 100Ω
R26、R29 DNP
HCSL 交流 R25、R28 0Ω
R26、R29 50Ω
C24、C25 0Ω
R27、R30、R31 DNP
DC R25、R28 0Ω
R26、R29 50Ω
C24、C25 0.01µF
R27、R30、R31 DNP
50Ω 至 VCC – 接收器上需要 2V 端接。
Reference Pro PCB 上具备 100Ω 差分端接 (R31)。如果接收器上的差分端接可用,则可以移除 EVM 上的差分端接。
GUID-05519C28-099A-4299-9AC5-5C1F853354F1-low.png图 E-2 LMK61PD0A2 输出端接