ZHCU807B March   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1评估板设置
  3. 2EVM 描述
    1. 2.1 安装软件
  4. 3使 LMX2594 进入锁定状态
  5. 4环路滤波器配置
  6. 5预期的主要结果
  7.   A 原理图
  8.   B 物料清单
  9.   C 板层堆叠
  10.   D 更改基准振荡器和设置
  11.   E 连接 Reference Pro
  12.   F 斜升功能
  13.   G SYSREF 功能
  14.   H 启用板载直流/直流降压转换器 (TPS62150)
  15.   修订历史记录

环路滤波器配置

环路滤波器的参数为:

表 4-1 环路滤波器配置
参数 值
VCO 增益 132 MHz/V
环路带宽 285 kHz
相位裕度 65 度
C1_LF 390pF
C2_LF 68nF
C3_LF 进行中
C4_LF 1800pF
R2 68Ω
R3_LF 0Ω
R4_LF 18Ω
有效电荷泵增益 15mA
相位检测器频率 (MHz) 200MHz
VCO 频率 为 15GHz 精心设计,但适用于整个频率范围
GUID-D4CDAE5C-95ED-4CF0-AFAA-721C836CCD04-low.png图 4-1 环路滤波器配置

有关 TI 的 PLLATINUM™ 集成电路的详细设计和仿真,请参阅 PLLATINUM 仿真工具。

有关 TI PLL 产品的应用手册、博客或视频,请访问 http://www.ti.com/pll。