ZHCU807B
March 2020 – July 2021
商标
1
评估板设置
2
EVM 描述
2.1
安装软件
3
使 LMX2594 进入锁定状态
4
环路滤波器配置
5
预期的主要结果
A 原理图
B 物料清单
C 板层堆叠
D 更改基准振荡器和设置
E 连接 Reference Pro
F 斜升功能
G SYSREF 功能
H 启用板载直流/直流降压转换器 (TPS62150)
修订历史记录
1
评估板设置
图 1-1
LMX2594EVM 设置
电源:
将电源设置为 3.3V,电流限制为 600mA,并连接到 V
CC
SMA。
输入信号:
将干净的 100MHz 时钟源连接到 OSCinP SMA。
编程接口:
Reference Pro 将提供 SPI 接口,对 LMX2594 编程。
将 USB 电缆从笔记本电脑或 PC 连接到 Reference Pro 中的 USB 端口。这为 Reference Pro 板和与 TICS GUI 的通信供电。
将 10 引脚带状电缆从 Reference Pro 连接到 LMX2594EVM,如上图所示。
输出:
将 RFoutAM 或 RFoutAP 连接到相位噪声分析仪。如果使用的是单端输出,则在未使用的引脚上连接一个 50Ω 电阻器。如果使用差分输出,请使用平衡-非平衡变压器。