ZHCU807B
March 2020 – July 2021
商标
1
评估板设置
2
EVM 描述
2.1
安装软件
3
使 LMX2594 进入锁定状态
4
环路滤波器配置
5
预期的主要结果
A 原理图
B 物料清单
C 板层堆叠
D 更改基准振荡器和设置
E 连接 Reference Pro
F 斜升功能
G SYSREF 功能
H 启用板载直流/直流降压转换器 (TPS62150)
修订历史记录
H
启用板载直流/直流降压转换器 (TPS62150)
图 H-1
启用直流/直流的电阻器配置
必须将 R35 切换到 Rtps1
必须将 R34 切换到 Rtps2
填充 Rtps
直流/直流电路针对 5V 至 8V 电压进行了优化,从而提升效率,但在通过上述步骤正确配置电阻网络后,可以将 3.3V 至 17V 的电压施加到 VCC SMA。