ZHCU805A May   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 THVD8000 操作
  3. 2EVM 原理图和布局
    1. 2.1 THVD8000EVM 原理图
    2. 2.2 THVD8000EVM 布局
  4. 3THVD8000EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1 收发器 VCC 电源(J12 或 J13,或者 VCC)和 GND(J14 或 J13,或者 GND)
      2. 3.1.2 电力输送电源 Vbb (Vbb) 和 GNB (GNB)
      3. 3.1.3 D 输入(J8 或 J11)
      4. 3.1.4 MODE 输入(J6 或 J9)
      5. 3.1.5 F_SET 输入(J4 或 J5)
      6. 3.1.6 R 输出(J7 或 J10)
      7. 3.1.7 端接 (J16)
      8. 3.1.8 电容器和电感器旁路(J21、J22、J23、J26)
      9. 3.1.9 导线连接 (J27)
    2. 3.2 操作示例
  5. 4修订历史记录

电容器和电感器旁路(J21、J22、J23、J26)

使用接头 J21 和 J22 可让信号路径绕开去耦电容器 C9 和 C11。使用接头 J23 和 J26 可将耦合电感器 L1 和 L2 连接到信号路径。