ZHCU805A May 2020 – July 2021
在方框图(图 1-1)中,通过两个 THVD8000EVM 电路板设置了点对点通信来展示 THVD8000 功能。在这项测试中,来自微控制器 (MCU) 的 TTL 数据由 THVD8000 进行 OOK 调制。输入低电平被转换为高频时钟信号,而输入高电平则保持为直流电压。信号由相同总线上的直流电源携带以进行传输。接收器侧的器件将差分信号解调到数字域,而电源则被分离来驱动负载。