ZHCU805A May   2020  – July 2021 THVD8000 , THVD8010

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 THVD8000 操作
  3. 2EVM 原理图和布局
    1. 2.1 THVD8000EVM 原理图
    2. 2.2 THVD8000EVM 布局
  4. 3THVD8000EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1 收发器 VCC 电源(J12 或 J13,或者 VCC)和 GND(J14 或 J13,或者 GND)
      2. 3.1.2 电力输送电源 Vbb (Vbb) 和 GNB (GNB)
      3. 3.1.3 D 输入(J8 或 J11)
      4. 3.1.4 MODE 输入(J6 或 J9)
      5. 3.1.5 F_SET 输入(J4 或 J5)
      6. 3.1.6 R 输出(J7 或 J10)
      7. 3.1.7 端接 (J16)
      8. 3.1.8 电容器和电感器旁路(J21、J22、J23、J26)
      9. 3.1.9 导线连接 (J27)
    2. 3.2 操作示例
  5. 4修订历史记录

操作示例

该示例分步显示了如何操作两个电路板来进行电力线数据通信。

  1. 需要两个 EVM 电路板。将一个能够提供 100mA 的 3.3V 至 5V 电源连接到各个 EVM 电路板的测试点 VCC 和 GND。由于隔离了信号路径,两个电路板可采用独立的电源并通过接地电势差供电。GND 和 Vcc 连接通过丝印进行标记。这将是这个电路板的主电源。
  2. (可选)通过 Vbb 和 GNB 连接器连接 Vbb 和 GNB 进行电力输送。短接分流器 TL_A 和 TL_B 以将电感器连接至总线。EVM 上所装电感器的最大直流额定电流为 1.9A。所装电容器的额定电压为 100V。在发送板上,Vbb 和 GNB 连接到 12V 直流电源。在接收板上,Vbb 和 GNB 连接到负载电路(图 1)。由于电缆损耗,接收功率可能具有较低的电压电平。
  3. 将 J9-2(MODE 引脚)上的分流连接器连接至发送板上的 VCC。将 J9-2(MODE 引脚)上的分流连接器连接至接收板上的 GND。在这种配置中,THVD8000 只会以发送器或接收器模式工作。另一个选择是将 MODE 引脚连接至 MCU 控制逻辑,例如控制半双工收发器 DE/RE 控制输入的信号。
  4. 关闭其中一个上面的丝印标签显示了 SFSET 的开关来进行载波频率选择。需要为发送板和接收板选择 SFSET。在两个电路板上将 F_SET DIP 开关置于相同的设置。
  5. 使用双绞线电缆通过 J27 连接发送板和接收板。
  6. 将函数发生器连接到发送板上的 J11-2 接头。设置函数发生器来生成以下方波:具有特定的频率,占空比为 50%,低电压电平为 0V,而高电压电平为 5V。这个时钟信号模拟来自 MCU 的 TTL 数据。或者,可以发送来自信号发生器的 PRBS 数据。请注意,建议数据速率不要超过载波频率的 1/10。传输的信号可以使用示波器并通过发送板上的测试点 TP1 和 TP2 来检查,结果应该会显示载波频率大小的近似轨到轨 OOK 调制波形,这表示 THVD8000 的发送器可正常工作。
  7. 将示波器探针连接至接收板上的 J10-2 引脚。设置示波器以指定每个分段的正确时间和电压。留出一些空间,以便在示波器上显示三个周期的位长波形。接收到的 TTL 信号应当与传输的数据匹配。这样,THVD8000 的接收器可正常工作。类似地,可使用示波器并通过接收板上的测试点 TP1 和 TP2 来检查接收到的信号。由于电缆损耗,接收到的信号可能具有较小的幅度。
  8. 通过重复步骤 3 至 7,可以利用交换的模式来测试每个电路板的收发功能和其他功能。