ZHCU805A May   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 THVD8000 操作
  3. 2EVM 原理图和布局
    1. 2.1 THVD8000EVM 原理图
    2. 2.2 THVD8000EVM 布局
  4. 3THVD8000EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1 收发器 VCC 电源(J12 或 J13,或者 VCC)和 GND(J14 或 J13,或者 GND)
      2. 3.1.2 电力输送电源 Vbb (Vbb) 和 GNB (GNB)
      3. 3.1.3 D 输入(J8 或 J11)
      4. 3.1.4 MODE 输入(J6 或 J9)
      5. 3.1.5 F_SET 输入(J4 或 J5)
      6. 3.1.6 R 输出(J7 或 J10)
      7. 3.1.7 端接 (J16)
      8. 3.1.8 电容器和电感器旁路(J21、J22、J23、J26)
      9. 3.1.9 导线连接 (J27)
    2. 3.2 操作示例
  5. 4修订历史记录

THVD8000EVM 原理图

原理图如图 2-1 所示。表 2-1 中列出了每个跳线和测试点的功能。

GUID-FE08731B-92E4-44C9-A26A-37E5460F8978-low.gif图 2-1 THVD8000EVM 原理图
表 2-1 跳线和测试点
连接 类型 说明
J1/J2 20 引脚的跳线 用于可选的外部 LaunchPad 连接
J3 2 引脚的跳线 来自 LaunchPad 的 VCC 电源(可选)
J4 2 引脚的跳线 F_SET、器件引脚 3 探测
J5 3 引脚的跳线 F_SET 分流至 VCC 或 GND
J6 2 引脚的跳线 MODE、器件引脚 2 探测
J7 2 引脚的跳线 R、器件引脚 1 探测
J8 2 引脚的跳线 D、器件引脚 4 探测
J9 3 引脚的跳线 用于引脚 2 上的模式选择。发送模式下分流至 Vcc,接收模式下分流至 GND。
J10 3 引脚的跳线 R 引脚分流至 VCC 或 GND
J11 3 引脚的跳线 D 引脚分流至 VCC 以发送位 “1”,或者分流至 GND 以发送位 “0”
J12 2 引脚的跳线 VCC 输入
J13 3 引脚连接器 VCC 和 GND 输入(引脚 1 和引脚 2:GND;引脚 3:VCCc)
J14 2 引脚的跳线 GND 输入
J15 1 插座 DDF 插座(无载)
J16 2 引脚的跳线 将 120Ω 终端连接至总线。
J17 2 引脚的跳线 B 探测
J18 2 引脚的跳线 A 探测
J19 2 引脚的跳线 B 探测
J20 2 引脚的跳线 A 探测
J21 2 引脚的跳线 旁路 B 去耦电容器(无载)
J22 2 引脚的跳线 旁路 A 去耦电容器(无载)
J23 2 引脚的跳线 将电感器连接到总线 B
J24 2 引脚的跳线 B 探测(电容后的总线侧)
J25 2 引脚的跳线 A 探测(电容后的总线侧)
J26 2 引脚的跳线 将电感器连接到总线 A
J27 4 引脚连接器 总线线路连接器(引脚 1:GND,引脚 2:B,引脚 3:A,引脚 4:VCC)
SFSET 8 位 SPST 开关 用于设置电阻器值来选择载波频率
TP1 测试点 A 测试点
TP2 测试点 B 测试点