ZHCU805A May   2020  – July 2021 THVD8000 , THVD8010

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 THVD8000 操作
  3. 2EVM 原理图和布局
    1. 2.1 THVD8000EVM 原理图
    2. 2.2 THVD8000EVM 布局
  4. 3THVD8000EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1 收发器 VCC 电源(J12 或 J13,或者 VCC)和 GND(J14 或 J13,或者 GND)
      2. 3.1.2 电力输送电源 Vbb (Vbb) 和 GNB (GNB)
      3. 3.1.3 D 输入(J8 或 J11)
      4. 3.1.4 MODE 输入(J6 或 J9)
      5. 3.1.5 F_SET 输入(J4 或 J5)
      6. 3.1.6 R 输出(J7 或 J10)
      7. 3.1.7 端接 (J16)
      8. 3.1.8 电容器和电感器旁路(J21、J22、J23、J26)
      9. 3.1.9 导线连接 (J27)
    2. 3.2 操作示例
  5. 4修订历史记录

概述

在 20 世纪 80 年代,电子工业协会 (EIA) 批准了一种被称为 RS-485 的平衡传输标准,这一标准已成为了该行业的接口规范并广泛运用在各种终端设备中。通过利用 RS-485 物理层信令,THVD8000 实现了采用相同两根线进行电力线通信的特性。内置的 OOK 调制功能让 RS-485 数据能够通过串联电容器直接耦合到现有的电源线上,而无需对 MCU 或控制器进行任何更新。THVD8000 接收器会在交流耦合后,使用精密的带通滤波器和解调器从电源线提取数据。