ZHCU805A May 2020 – July 2021 THVD8000 , THVD8010
收发器的 F_SET(引脚 3)设置器件 OOK 调制的载波频率。它预装了各种电阻器 R15 (1.5kΩ)、R16 (4.4kΩ)、R17 (9.3kΩ)、R18 (12.4kΩ)、R19 (19kΩ)、R20 (50kΩ)、R21 (77kΩ),并提供了 DIP 开关 SFSET 用于选型。它还预装了具有 R23(10Ω 至 10kΩ)的电位器,用于选择其他电阻值,通过顺时针旋转前端可选择更大的电阻。
| 电阻器 | 电阻 (Ω) | 载波频率 (kHz) |
|---|---|---|
| R15 | 1.5k | 5000 |
| R16 | 4.4k | 2000 |
| R17 | 9.3k | 1000 |
| R18 | 12.4k | 750 |
| R19 | 19k | 500 |
| R20 | 50k | 187.5 |
| R21 | 77k | 125 |
| R23 | 10-10k | 变量 |