ZHCU805A May 2020 – July 2021
该 THVD8000 EVM 具有到 THVD8000 收发器器件的所有必需引脚以及为器件引脚和电力线数据配置提供灵活性所需跳线的简单连接。该评估模块具有针对所有需要进行评估探测的主要节点的测试点(环路),诸如 GND、VCC、D、R、A/B(总线引脚)和引脚 3(MODE 引脚)。该 EVM 支持多种电力线数据配置选项,例如通过预装的电阻器组传输各种载波频率。该 EVM 预先配置了两个 120Ω 电阻器,这两个电阻器可通过天线连接到总线上。另外还预装了用于电力传输的电感器和电容器,以便快速进行评估。同时它提供了 TVS 二极管保护和其他空间,供客户安装所需元件。