ZHCU805A May   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 THVD8000 操作
  3. 2EVM 原理图和布局
    1. 2.1 THVD8000EVM 原理图
    2. 2.2 THVD8000EVM 布局
  4. 3THVD8000EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1 收发器 VCC 电源(J12 或 J13,或者 VCC)和 GND(J14 或 J13,或者 GND)
      2. 3.1.2 电力输送电源 Vbb (Vbb) 和 GNB (GNB)
      3. 3.1.3 D 输入(J8 或 J11)
      4. 3.1.4 MODE 输入(J6 或 J9)
      5. 3.1.5 F_SET 输入(J4 或 J5)
      6. 3.1.6 R 输出(J7 或 J10)
      7. 3.1.7 端接 (J16)
      8. 3.1.8 电容器和电感器旁路(J21、J22、J23、J26)
      9. 3.1.9 导线连接 (J27)
    2. 3.2 操作示例
  5. 4修订历史记录

R 输出(J7 或 J10)

收发器的 R(引脚 1),接收数据被路由至 J7 或 J10。到 J10 接头的信号路径预装了一个 0Ω 串联电阻器 R4。LED D3(红色)用于指示 R 上的高电平。