ZHCU784C july   2019  – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  6. 工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
    1. 2.1 单板
    2. 2.2 堆叠式系统
    3. 2.3 配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
  7. 工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
  8. 连接器
    1. 4.1 主要输入和输出连接器
      1. 4.1.1 跳线放置
      2. 4.1.2 电池连接器
      3. 4.1.3 主机接口
      4. 4.1.4 GPIO 或热敏电阻输入
      5. 4.1.5 高侧与低侧通信
  9. 快速入门指南
    1. 5.1 使用示例代码时所需的器件
    2. 5.2 电源连接
      1. 5.2.1 板载电阻梯 - 电源
      2. 5.2.2 使用实际电池
    3. 5.3 将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 5.4 堆叠 BQ79616EVM
    5. 5.5 软件
    6. 5.6 GUI
      1. 5.6.1 GUI UART 连接
  10. 物理尺寸
    1. 6.1 电路板尺寸
    2. 6.2 电路板安装
  11. BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 总成
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
  12. BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 总成
    3. 8.3 布局
    4. 8.4 BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
  13. BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 总成
    3. 9.3 布局
    4. 9.4 BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
  14. 10修订历史记录

GPIO 或热敏电阻输入

有 8 个 GPIO 引脚,这些引脚可悬空,可连接到热敏电阻和 10k 上拉电阻器,也可以被强制施加特定的电压以进行测量。这可通过 J4 接头来确定,如下所示。通过引脚 1 和 2 插入一个分流器以将 GPIO1 连接到热敏电阻,通过引脚 3 和 4 插入一个分流器以连接 GPIO2,依此类推连接其他 GPIO。还必须连接跳线 J5 以将 GPIO 上拉至 TSREF 基准电压,以进行比率式 NTC 测量。

GUID-1321FFEF-A10C-4933-9621-1039E46450BA-low.jpg图 4-3 Sullins Connector Solutions PEC08DAAN(图片仅供参考)
表 4-5 连接器信息
代号制造商器件型号对接连接器
J4Sullins Connector Solutions制造商:PEC08DAAN不适用
表 4-6 引脚说明 - J4
引脚 名称 说明
1 GPIO1 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO1 引脚
2 GPIO1_R 用于将 GPIO1 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
3 GPIO2 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO2 引脚
4 GPIO2_R 用于将 GPIO2 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
5 GPIO3 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO3 引脚
6 GPIO3_R 用于将 GPIO3 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
7 GPIO4 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO4 引脚
8 GPIO4_R 用于将 GPIO4 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
9 GPIO5 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO5 引脚
10 GPIO5_R 用于将 GPIO5 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
11 GPIO6 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO6 引脚
12 GPIO6_R 用于将 GPIO6 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
13 GPIO7 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO7 引脚
14 GPIO7_R 用于将 GPIO7 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
15 GPIO8 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO8 引脚
16 GPIO8_R 用于将 GPIO8 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头