ZHCU784C july   2019  – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  6. 工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
    1. 2.1 单板
    2. 2.2 堆叠式系统
    3. 2.3 配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
  7. 工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
  8. 连接器
    1. 4.1 主要输入和输出连接器
      1. 4.1.1 跳线放置
      2. 4.1.2 电池连接器
      3. 4.1.3 主机接口
      4. 4.1.4 GPIO 或热敏电阻输入
      5. 4.1.5 高侧与低侧通信
  9. 快速入门指南
    1. 5.1 使用示例代码时所需的器件
    2. 5.2 电源连接
      1. 5.2.1 板载电阻梯 - 电源
      2. 5.2.2 使用实际电池
    3. 5.3 将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 5.4 堆叠 BQ79616EVM
    5. 5.5 软件
    6. 5.6 GUI
      1. 5.6.1 GUI UART 连接
  10. 物理尺寸
    1. 6.1 电路板尺寸
    2. 6.2 电路板安装
  11. BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 总成
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
  12. BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 总成
    3. 8.3 布局
    4. 8.4 BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
  13. BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 总成
    3. 9.3 布局
    4. 9.4 BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
  14. 10修订历史记录

工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM

图 2-1 所示为系统堆叠图。

GUID-5698A2A2-84FB-4AC8-A89F-FC54F7BACA1F-low.png图 2-1 系统方框图 - BQ79616

BMS 系统旨在通过被动平衡延长电池组中锂离子电池的使用寿命。电池组被分成一系列模块,每个模块最多包含 16 节电池。该系统会监控各个电池的电压,并通过使用内部电池平衡 FET 来消耗各个电池的电压。BMS 使电池供电的电机能够使用更小的电池包并使用更少的充电周期来执行等量的工作。BMS 还通过防止发生欠压和过压损坏来延长锂离子电池包的整体寿命。

具有堆叠式模块的典型 BMS 系统包含三个主要的子系统,如图 2-1 所示:

  • 主机控制器 - 在本例中为 TMS570 LaunchPad™
  • 配置为隔离式通信桥接器件的 BQ79616-Q1 - BQ79600EVM 或另一个 BQ79616EVM 可支持该配置
  • 与电池相连的基于 BQ79616EVM 的模块 - 这些模块最多可堆叠 35 个(包括桥接器件)

通过 UART 或菊花链通信连接与主机传输所有命令和数据。在接收到来自主机的命令之前,BQ79616 一直保持空闲状态。BQ79616 可支持主机 PC 或微控制器(通过 UART 连接接头)或来自 BQ79616-Q1 的实现为通信桥接器的菊花链接口。

在典型的流程中,主机要执行以下简化的序列:

  1. 在使用 UART 接口时通过发送一个唤醒脉冲来唤醒 BQ79616EVM 板,或者在包含其他 BQ79616EVM 板的堆中使用 BQ79616EVM 时发送一个唤醒音(针对大型电池组或配置为桥接器件的 BQ79616-Q1)。初始化 BQ79616-Q1 以备使用。
  2. 向 BQ79616-Q1 发送采样命令来读取电池测量结果。
  3. 主机使用电池测量数据来计算平均值并确定最高或最低的电池,进而确定平衡的电池。
  4. 如果未发送停止命令,BQ79616-Q1 具有内置的超时(由用户设置),在该超时时间之后会自动停止放电。
  5. 然后,主机可决定重复该过程(返回至步骤 2)或发送命令来关闭 BQ79616EVM 并在稍后返回。