ZHCU784C july 2019 – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1
警告:为最大限度地降低火灾风险,请始终验证并遵循与此 EVM 结合使用的电池相关的任何特定安全说明和应用注意事项。
务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。
保存所有警告和说明以供将来参考。
务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和/或灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。
术语 TI HV EVM 是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁将其用于任何其他用途或应用。如果不满足资格,则立即停止进一步使用 HV EVM。
为确保使用 BQ79616 EVM 或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
注意 | 请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。 | |
高 压危险 |
BQ79616EVM 被评定为高电压 EVM,但不要求在高电压下运行该 EVM。如果在该板上施加高电压,则必须将所有端子视为具有高电压。 将该电路板连接到火线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。 为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 |
电路模块的板底上有信号迹线、元件和元件引线。这可能会导致电压、高温表面或尖锐的边缘暴露在外面。操作过程中请勿触摸电路板的底部。
电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏,请在评估期间监控温度并根据需要使系统环境冷却。
某些电源会因施加外部电压而损坏。如果使用 1 个以上的电源,请检查您的设备要求并根据需要使用阻断二极管或其他隔离技术,以防止设备损坏。
EVM 上的通信接口未进行隔离。请确保计算机和 EVM 之间不存在接地电位。此外,请注意计算机以 EVM 的电池电位为基准。