ZHCU784C july   2019  – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  6. 工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
    1. 2.1 单板
    2. 2.2 堆叠式系统
    3. 2.3 配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
  7. 工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
  8. 连接器
    1. 4.1 主要输入和输出连接器
      1. 4.1.1 跳线放置
      2. 4.1.2 电池连接器
      3. 4.1.3 主机接口
      4. 4.1.4 GPIO 或热敏电阻输入
      5. 4.1.5 高侧与低侧通信
  9. 快速入门指南
    1. 5.1 使用示例代码时所需的器件
    2. 5.2 电源连接
      1. 5.2.1 板载电阻梯 - 电源
      2. 5.2.2 使用实际电池
    3. 5.3 将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 5.4 堆叠 BQ79616EVM
    5. 5.5 软件
    6. 5.6 GUI
      1. 5.6.1 GUI UART 连接
  10. 物理尺寸
    1. 6.1 电路板尺寸
    2. 6.2 电路板安装
  11. BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 总成
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
  12. BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 总成
    3. 8.3 布局
    4. 8.4 BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
  13. BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 总成
    3. 9.3 布局
    4. 9.4 BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
  14. 10修订历史记录

配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用

可将 BQ79616-Q1 EVM 配置为支持电池数较少的应用,尤其适合使用 BQ79614-Q1/BQ79612-Q1 器件进行设计的用户。对于这些情况,EVM 配有 0 欧姆占位电阻器,用于将最顶部电池的 VC 和 CB 引脚短接在一起。这些可以在本用户指南底部的原理图中找到,其中附有注释用于电池数较少的应用的电阻器。用户需要安装 0 欧姆电阻器,这取决于其使用的是 12 节还是 14 节电池。对于 14 节电池,用户只需安装 R24、R28、R22 和 R26,而对于 12 节电池,用户需要安装全部 8 个电阻器(R24、R28、R22、R26、R21、R23、R25、R27)。GUI 中也实现了用于更改活动电池配置的功能。导航到电池监控器页面并选择 View Poll Settings,然后使用 No. of cells 列下方的下拉选项选择所需的有效电池配置。