ZHCU784C july 2019 – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1
使用 10 引脚 J17 串行连接器将 EVM 连接到运行 GUI 的 PC 或主机控制器。德州仪器 (TI) 建议使用可通过 TI.com 订购的 USB2ANY(包含合适的 10 引脚电缆)。
代号 | 制造商 | 器件型号 | 对接连接器 |
---|---|---|---|
J17 | Samtec Inc. | 制造商:TSW-105-08-L-D-RA | 随 USB2ANY 封装的 10 引脚带状连接器 |
引脚 | 名称 |
---|---|
1 | NC |
2 | NC |
3 | 来自 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 nFAULT 信号 |
4 | NC |
5 | GND |
6 | USB2ANY 3.3V |
7 | USB2ANY TX(BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 RX) |
8 | USB2ANY RX(BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 TX) |
9 | NC |
10 | NC |