ZHCU784C july   2019  – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  6. 工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
    1. 2.1 单板
    2. 2.2 堆叠式系统
    3. 2.3 配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
  7. 工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
  8. 连接器
    1. 4.1 主要输入和输出连接器
      1. 4.1.1 跳线放置
      2. 4.1.2 电池连接器
      3. 4.1.3 主机接口
      4. 4.1.4 GPIO 或热敏电阻输入
      5. 4.1.5 高侧与低侧通信
  9. 快速入门指南
    1. 5.1 使用示例代码时所需的器件
    2. 5.2 电源连接
      1. 5.2.1 板载电阻梯 - 电源
      2. 5.2.2 使用实际电池
    3. 5.3 将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 5.4 堆叠 BQ79616EVM
    5. 5.5 软件
    6. 5.6 GUI
      1. 5.6.1 GUI UART 连接
  10. 物理尺寸
    1. 6.1 电路板尺寸
    2. 6.2 电路板安装
  11. BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 总成
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
  12. BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 总成
    3. 8.3 布局
    4. 8.4 BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
  13. BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 总成
    3. 9.3 布局
    4. 9.4 BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
  14. 10修订历史记录

工作原理 - 独立式 BQ75614EVM

图 3-1 所示为系统方框图。

GUID-2E2B58F6-53E8-448E-88BE-FC44CF10DE65-low.png图 3-1 系统方框图 - BQ75614

BMS 系统旨在通过被动平衡延长电池组中锂离子电池的使用寿命,并使用集成电流检测功能加强对 SOC 和 SOH 的测量。该器件可监控最多包含 16 或 14 节电池的电池组,并且能够测量保险丝和继电器电压。该系统会监控各个电池的电压,并通过使用内部电池平衡 FET 来消耗各个电池的电压。BMS 使电池供电的电机能够使用更小的电池包并使用更少的充电周期来执行等量的工作。BMS 还通过防止发生欠压和过压损坏来延长锂离子电池包的整体寿命。

具有集成电流检测功能的典型 BMS 系统包含两个主要的子系统,如图 3-1 所示:

  • 主机控制器 - 在本例中为 TMS570 LaunchPad™
  • 与电池相连的 BQ75614EVM 模块,该模块与主机进行通信
  • 可选:位于主机域和 BQ75614EVM 域之间的数字隔离器

通过 UART 与主机传输命令和数据。在接收到来自主机的命令之前,BQ75614-Q1 一直保持空闲状态。BQ75614EVM 可以支持主机 PC 或微控制器(通过 UART 连接接头)。

在典型的流程中,主机要执行以下简化的序列:

  1. 在使用 UART 接口时通过发送一个唤醒脉冲来唤醒 BQ75614EVM 板。
  2. 向 BQ75614-Q1 发送采样命令来读取电池测量结果和电流测量结果。
  3. 主机使用电池测量数据来计算平均值并确定最高或最低的电池,进而确定平衡的电池。主机使用当前的测量数据来估算 SOC 和 SOH。
  4. 如果未发送停止命令,BQ75614-Q1 具有内置的超时(由用户设置),在该超时时间之后会自动停止放电。
  5. 然后,主机可决定重复该过程(返回至步骤 2)或发送命令关闭 BQ75614EVM 并在稍后返回。

作为独立式单板,BQ75614EVM 可被动平衡多达 16 节电池,总电压高达 80V。通过 UART 主机接口来处理与 BQ75614EVM 的通信。