ZHCU784C july   2019  – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  6. 工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
    1. 2.1 单板
    2. 2.2 堆叠式系统
    3. 2.3 配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
  7. 工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
  8. 连接器
    1. 4.1 主要输入和输出连接器
      1. 4.1.1 跳线放置
      2. 4.1.2 电池连接器
      3. 4.1.3 主机接口
      4. 4.1.4 GPIO 或热敏电阻输入
      5. 4.1.5 高侧与低侧通信
  9. 快速入门指南
    1. 5.1 使用示例代码时所需的器件
    2. 5.2 电源连接
      1. 5.2.1 板载电阻梯 - 电源
      2. 5.2.2 使用实际电池
    3. 5.3 将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 5.4 堆叠 BQ79616EVM
    5. 5.5 软件
    6. 5.6 GUI
      1. 5.6.1 GUI UART 连接
  10. 物理尺寸
    1. 6.1 电路板尺寸
    2. 6.2 电路板安装
  11. BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 总成
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
  12. BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 总成
    3. 8.3 布局
    4. 8.4 BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
  13. BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 总成
    3. 9.3 布局
    4. 9.4 BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
  14. 10修订历史记录

一般说明

TI 的 BMS021 电池管理系统 (BMS) 是用于 BQ7961X-Q1 系列器件的评估板,适用于大型锂离子电池组应用,以提供监控、保护、平衡和通信功能。该评估板有两个型号,即 BQ79616EVM 和 BQ75614EVM。

对于锂离子电池应用,每个 BQ79616EVM 最多可管理 16 节电池(最高 80V)。最多可以将 35 个 BQ79616EVM 模块堆叠在一起,组成最多 560 节串联电池。

对于锂离子电池应用,每个 BQ75614EVM 最多可管理 14 或 16 节电池(最高 80V)。独立式 BQ75614EVM 模块包含集成电流检测功能。

每个系统提供快速电池平衡、诊断功能以及模块与控制器之间的通信。还提供独立的保护电路。有关各个器件的更多详细信息,请参阅 BQ79616-Q1BQ75614-Q1 数据表。

每个 EVM 都配备了精密测量和同步通信,以支持控制器执行荷电状态 (SOC) 和运行状况 (SOH) 估测。凭借整个电池组的高精度电池电压和快速采样速度,可更高效地运行电池模块并且更精确地计算 SOC 和 SOH。与堆叠式 BQ79616EVM 的通信通过隔离式菊花链差分总线进行。对于独立式 BQ75614EVM,集成电流检测 ADC 可进一步帮助计算 SOC 和 SOH。

可使用 PC 中运行的 GUI 来控制单个 EVM 或多个堆叠式 EVM。PC 与 BQ79616EVM 堆中的基础器件(或单个独立式 BQ75614EVM 器件)之间的通信是通过 USB2ANY UART 接口进行的。对于 BQ79616EVM 器件堆,堆中所有其他 EVM 之间的通信是通过隔离式菊花链差分通信总线进行的。利用 PC GUI,可配置 EVM 以监控电池和其他模拟数据通道,控制平衡以及监控任何故障详情。