LP87702-Q1 有助于满足崭新平台(尤其是汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用)的电源管理要求。该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器/旁路开关。为了支持安全关键应用,该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。
LP8770 特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- FMEDA 和《功能安全手册》可支持符合 ASIL 标准的系统设计
- 用于外部电压监控的两个输入
- 两个可编程电源正常信号
- 用于诊断的专用基准电压
- 支持复位输出的窗口看门狗
- 外部时钟输入以同步开关
- 扩频调制
- 可通过使能信号实现可编程启动和关断延迟与排序
- 两个高效降压直流/直流转换器:
- 最大输出电流 3.5A
- 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
- 自动 PWM/PFM 和强制 PWM 工作模式
- 输出电压范围为 0.7V 至 3.36V
- 具有旁路模式选项的 5V 升压转换器:
- 可配置通用输出 (GPO)
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
LP87702-Q1 特性包括器件内部和系统级操作的诊断、监控和保护:
- 软启动
- 输入欠压闭锁
- 输入(来自 VANA 引脚)的可编程欠压或窗口(过压和欠压)监测
- 降压和升压转换器输出的可编程欠压或窗口(过压和欠压)监测
- 具有可编程欠压或窗口(过压和欠压)阈值的两个输入 (VMONx),用于监控系统中的外部轨道
- 一个专用的电源正常输出 (PG0),可将选定的监测信号组合到该输出
- 第二个可编程电源正常输出 (PG1),与通用输出 (GPO1) 多路复用
- 具有可屏蔽中断的电源正常状态标志
- 可编程窗口看门狗
- 降压和升压转换器过载检测
- 具有两个可选阈值的热警告
- 热关断