ZHCU761 April 2021
毫米波 SafeTI 诊断库 (SDL) 是一个功能集合,用于访问 TI 毫米波传感器各种安全机制的安全功能和响应处理程序。这些功能有助于开发涉及功能安全的软件应用程序。
SDL 提供了一组诊断 API 和低级驱动程序功能,用于访问诊断功能。这些安全机制在毫米波器件安全手册中进行了定义。
芯片支持库 (CSL) 寄存器和函数层是一个硬件抽象层,它为应用程序代码提供一个低级 API,可实现与硬件的连接。
诊断库 (diag) 是一个软件诊断库,可提供 API 来访问安全功能和注入/检测故障。SDL 使用 CSL 连接硬件。

红色方框表示的是功能安全质量,所有相关文件和报告均在 SDL 包中提供。
诊断库 提供了毫米波器件安全手册中所规定的诊断的实现方案。
诊断测试类别(基于持续时间):
诊断测试模式
典型 DIAG 测试流