ZHCU761 April 2021
TI 的雷达毫米波集成芯片 (IC) 包括硬件和固件元件,以实现对其毫米波、模拟分区与数字分区的监控。器件的大多数数字元件具有内置诊断功能。
模拟子系统包含器件的射频和模拟功能。它具有两个/三个发送器和四个接收器链,以及时钟振荡器和 FMCW 信号生成电路(清理 APLL、合成器、倍频器等)。雷达子系统负责初始化和校准模拟/射频模块。此外,它还定期监控模拟/射频功能,以确保所有模拟/射频模块在其定义的限制范围内工作。MSS/DSS 应用可以通过 mmwavelink 监控 API 配置此功能,并提供各种模式和报告选项。
TOP、主子系统和 DSP 子系统包含各种具有安全诊断功能的存储器和数字元件。可以使用安全诊断库配置和验证这些功能,以管理器件的系统性故障和随机故障。
图 2-2 显示了毫米波传感器器件的所有安全元件,这些元件可能因不同的器件型号而异。