ZHCU761 April 2021
此应用展示毫米波传感器的诊断和监控功能。它使用 SafeTI 诊断库 (SDL) 执行诊断测试,并使用 mmWaveLink 在射频前端配置监控。
在这个参考设计应用中,在 MSS 内核的辅助引导加载程序 (SBL) 中进行的诊断测试很少。在这些测试结束时,SBL 将主应用加载到 MSS 和 DSS RAM 位置,同时从 sFlash 读取元映像 (MetaImage)。
图 2-7 显示了包含 MSS 和 DSS 映像的主要应用的高级流程图。传感器的诊断和监控测试状态通过 UART 发送至 PC。