ZHCU761 April 2021
此参考设计展示了诊断和监控功能的使用。诊断测试通过安全诊断库 (SDL) 实施,而监控功能通过 mmWaveLink 库在 RadarSS 上启用。极少的几组诊断测试具有破坏性,可能会导致器件软复位和/或热复位,因此在本参考设计中,这些测试是次级引导加载程序 (SBL) 的一部分。这样,主应用程序流不会因为执行这些破坏性诊断测试而受阻。除这些 DIAG 测试外,在应用程序初始化期间,其余 DIAG 将在 MSS 以及 DSS 核心上执行。有关实现方案的详细信息,请参阅Topic Link Label2.4.2